Berker TS Szklana płytka dekoracyjna 1-kr ze ściętymi brzegami, szkło bezbarwne 1311

EAN
4011334213536
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
389,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    5 mm
  • długość śruby
    25 mm
  • Wyso­kość
    160 mm
  • Szero­kość
    86 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    jasny
  • Kolor
    natu­ralny
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na porażenia
    IK02
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker TS
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie