The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 181110
    EAN
    4011334269915
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.

    Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, chrom, połysk 181110

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    WZE5100CH

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, chrom, połysk

    181110

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wejście binarne do systemu magistral­nego 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wejście binarne do systemu magistral­nego
    • TXB344

      KNX e/s Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-wejścia + 4-wyjścia

      710,50  zł  / szt.*
    • TYB708D

      KNX Interfejs uniwersalny 8-krotny komfort p/t, czarny

      857,50  zł  / szt.*
    • TRB302B

      KNX q/e/s 2-kanałowe wejście przyciskowe 230 V

      609,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Chwilowy prąd kontak­towy
      1,50 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      12 V
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Przy­cisk
    • Liczba biegunów
      1
    Materiały
    • Kolor
      Chrom
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Mosiądz
    • Wykoń­czenie
      Chro­mo­wany, Galwanizowany
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      22 mm
    • Szero­kość
      22 mm
    • Głębo­kość
      19,70 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      13 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      0
    • Śred­nica
      22 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    • Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrot­nego
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 181110
    PDF
    RoHS report 181110
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 181110 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 181110

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 181110 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 181110

      Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, chrom, połysk

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06) | Hager Polska

      Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2020-10-28

      PDF
      636,23 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie 181110 Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, chrom, połysk | Hager Polska

      181110 Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, chrom, połysk

      PDF
      178,27 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-09-03 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-09-03

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28

      PDF
      108,59 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32