Berker TS Puszka podtynkowa, do "regipsu', owalna 1824
EAN
4011334216131
Liczba w opakowaniu
40 szt.
Grupa rabatowa
BER
35,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość139 mm
-
Szerokość68 mm
-
Głębokość47,50 mm
Kabel
-
Średnica kabla12 mm
Kompatybilność
-
Można dołączyćNie
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
-
KolorPomarańczowy
-
Wykończenie powierzchniMat
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP3X
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej