Berker TS Szklana płytka dekoracyjna 2-kr, śnieżnobiały błyszczący 1392

EAN
4011334249313
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
435,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    5 mm
  • długość śruby
    25 mm
  • Wyso­kość
    160 mm
  • Szero­kość
    86 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    natu­ralny
  • Kolor
    biały
Instalacja / Montaż
  • Śruby / Śrubo­kręt
    po 2 śruby z łbem dwuotworowym M3,5 x 25 mm w kolorze chrom, złoty i stal szlachetna jako zabez­pie­czenie przed demon­tażem ; ze śrubo­krętem
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na porażenia
    IK02
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker TS
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    W serii B.7 ofero­wane są także inne arty­kuły, np. gniazda SCHUKO. Zwrócić uwagę na rysunki wymia­rowe!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie