KNX TS Sensor dotykowy 4-krotny, szkło, alu 75144034
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do termostatów pokojowych/termostatów czasowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Montaż naMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Z termostatem pokojowymTak
-
Pobór prądu12,50 mA
-
Zakres głębokości wbudowania24,20 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe27 mm
-
Wysokość160 mm
-
Szerokość86 mm
-
Głębokość37,70 mm
-
Liczba punktów sterowania8
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
MateriałAluminium, Szkło
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
Posiada pole opisoweNie
-
Z wyświetlaczemNie
-
FunkcjaFunkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami, Funkcja blokady powierzchni sensorów, np. w celu oczyszczenia powierzchni szklanej
-
MontażDo montażu pionowego
-
TemperaturaDodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury, Zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora, Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBBaza danych produktów KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Baza danych produktów KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Baza danych produktów KNX de-DE 2023-08-25
VD41,84 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF291,73 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF299,80 kB