MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 100A 40kA TM HNT100DR
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wyzwalacz wzrostowy 6 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 8 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 5 dostępne produkty
-
Blokady i zamki 5 dostępne produkty
-
Przewód blokujący elektrycznej 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 29 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy100 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-250 kA
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-240 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947129,60 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947126,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947122,90 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947119,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947115,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947112 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947108,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947104,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947100 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 6094795,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 6094791,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 6094786,30 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 6094781,20 A
-
Liczba biegunów3
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaStacjonarny
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
-
Jednostka wyzwalaniaTM A/A
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego18 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)10000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)40000
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego35 - 150 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego35 - 185 mm²
-
Z mechanizmem ryglującymTak
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Materiał kablaMiedź, Aluminium
-
Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowymNie
-
Pasuje do szyn DINNie
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
-
Wysokość165 mm
-
Szerokość105 mm
-
Głębokość97 mm
-
Odpływowa szyna zbiorcza: szerokość, wysokość, średnica śruby (maks.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Zasilająca szyna zbiorcza: szerokość, wysokość, średnica śruby (maks.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Pozycja montażu/połączeniaOd frontu
-
Nominalny moment dokręcania12 - 12 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego12 - 12 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk12 - 12 Nm
-
Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara6, 8, 10, 13
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Instrukcja montażu International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Pliki STEP
CAD file for MCCB 250A 3P
Pliki STEP International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Podręcznik techniczny
Handbook International 26-08-2024
Podręcznik techniczny International 2019-10-09
PDF48,75 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-25
PDF349,41 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-25
PDF461,97 kBDeklaracja zgodności UE
MCCB h3+ Wyłączniki mocy, wielkość P250, In = 40 - 250 A
PDF210,92 kB