MCCB Zaciski klatkowe P250 Cu/Al 3P 2x 35-120mm² HYT007H

EAN
3250613155308
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
983,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    3 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    250 A
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    25 Nm
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    2 x 35…120 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    2 x 35…95 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    2 x 35…120 mm²
Przewód
  • Materiał prze­wodów
    Cu / Al
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie