The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
  • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy
  • HYB094H
  • Główna aparatura łącze­niowa

MCCB Zacisk oczkowy D:8,5 3P/4P dla przewodu 150mm² HYB094H

EAN
3250613152734
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
180,00 zł
/ szt. *
180,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

MCCB Zacisk oczkowy D:8,5 3P/4P dla przewodu 150mm²

HYB094H

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    3P/4P
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój prze­wodu
    150 - 150 mm²
Sprzęt
  • Rozmiar gwintu metrycz­nego
    8 - 8

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration HYB094H
PDF
Hager RoHS report HYB094H
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HYB094H | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HYB094H

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa HYB094H | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa HYB094H

    MCCB Zacisk oczkowy D:8,5 3P/4P dla przewodu 150mm²

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01

    PDF
    257,84 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...

    PDF
    253,34 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HXA027H - MCCB Styk sygnalizacyjny AL x630/P630 prawostronny  250VAC 125VDC
    HXA027H
    MCCB Styk sygnalizacyjny AL x630/P630 prawostronny 250VAC 125VDC
    Cena
    299,00 zł
    / szt. *
    299,00 zł
    / szt. *
  • 2
    HYG021H - MCCB Osłona przyłączy prostych H250 3P TM
    HYG021H
    MCCB Osłona przyłączy prostych H250 3P TM
    Cena
    238,00 zł
    / szt. *
    238,00 zł
    / szt. *
  • 3
    HXA028H - MCCB Styk sygnalizacyjny AL x630/P630 prawostronny  niskonapięciowy
    HXA028H
    MCCB Styk sygnalizacyjny AL x630/P630 prawostronny niskonapięciowy
    Cena
    299,00 zł
    / szt. *
    299,00 zł
    / szt. *
  • 4
    HYB021H - MCCB Osłona przedłużenia przyłączy prostych x250 3P
    HYB021H
    MCCB Osłona przedłużenia przyłączy prostych x250 3P
    Cena
    102,00 zł
    / szt. *
    102,00 zł
    / szt. *
  • 5
    HYB092H - MCCB Zacisk oczkowy D:8,5 3P/4P dla przewodu 120mm²
    HYB092H
    MCCB Zacisk oczkowy D:8, 5 3P/4P dla przewodu 120mm²
    Cena
    167,00 zł
    / szt. *
    167,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32