Zaciski klat. P250 Cu/Al 3P 1x 10-150mm² • HYT001H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
  • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy
  • HYT001H

MCCB Zaciski klatkowe P250 Cu/Al 3P 1x 10-150mm²

HYT001H

  • Główna aparatura łącze­niowa

MCCB Zaciski klatkowe P250 Cu/Al 3P 1x 10-150mm² HYT001H

EAN
3250613155261
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
150,00 zł
/ szt. *
150,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    250 A
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    3
Kabel
  • Materiał kabla
    Miedź, Alumi­nium

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration HYT001H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYT001H (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HYT001H | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HYT001H

  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Polska

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

    Instrukcja montażu International 2015-11-02

    PDF
    4,67 MB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie Handbook International 26-08-2024 | Hager Polska

    Handbook International 26-08-2024

    Podręcznik techniczny International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01

    PDF
    257,84 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...

    PDF
    253,34 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HBT160F - MCCB Blok RCD do P250 4P 160A Idn stały
    HBT160F
    MCCB Blok RCD do P250 4P 160A Idn stały
    Cena
    4834,00  zł
    / szt. *
    4834,00  zł
    / szt. *
  • 2
    HBT160H - MCCB Blok RCD do P250 4P 160A Idn nastawny
    HBT160H
    MCCB Blok RCD do P250 4P 160A Idn nastawny
    Cena
    5434,00  zł
    / szt. *
    5434,00  zł
    / szt. *
  • 3
    HBT250H - MCCB Blok RCD do P250 4P 250A Idn nastawny
    HBT250H
    MCCB Blok RCD do P250 4P 250A Idn nastawny
    Cena
    6644,00  zł
    / szt. *
    6644,00  zł
    / szt. *
  • 4
    HBW400H - MCCB Blok RCD do P630 4P 400A Idn nastawny
    HBW400H
    MCCB Blok RCD do P630 4P 400A Idn nastawny
    Cena
    5892,00  zł
    / szt. *
    5892,00  zł
    / szt. *
  • 5
    HBW630H - MCCB Blok RCD do P630 4P 570A Idn nastawny
    HBW630H
    MCCB Blok RCD do P630 4P 570A Idn nastawny
    Cena
    6300,00  zł
    / szt. *
    6300,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32