The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Voet­pad­kasten
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N
    • ZAL83U
    Het wordt sterk aanbevolen om de kastverwarming (ZAY55517) te plaatsen in de voetpadkast om condensatie te voorkomen
    EAN-nummer
    3250611073185
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N

    Voetpadkast, polyester, voor univers N, zonder sokkel, 1355x780x315mm ZAL83U

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Voetpadkast, polyester, voor univers N, zonder sokkel, 1355x780x315mm

    ZAL83U

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    • Lastenboeken
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    ZAX006
    ZAX006
    Ingraafsokkel, grootte 1, 900 mm
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    ZAX015
    ZAX015
    Bodemopbouwsokkel, grootte 1, hoogte: 250 mm
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Kabel- en buis­in­voer 2 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Compo­nenten voor deuren 1 producten beschikbaar
    • Boven­plaat voor verdeel­kast 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kabel- en buis­in­voer
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Compo­nenten voor deuren
    • Boven­plaat voor verdeel­kast
    • Docu­ment­houder
    • FZ426

      Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

      € 0,00  / *
    • FZ468N

      Flensplaat gesloten, Univers, IP44/54, klasse II

      € 0,00  / *
    • ZAY55517

      Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

      € 0,00  / *
    • ZAY69846

      Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

      € 0,00  / *
    • ZAY90271

      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 1

      € 0,00  / *
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1355 mm
    • Breedte
      780 mm
    • Diepte
      315 mm
    • Dikte zijwand
      3,5 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP44
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Type slot
      3-puntshendel
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      3
    • Aantal rijen
      8
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Sokkel
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Mate­riaal
      Met glas­vezel versterkt poly­ester
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      2
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAL83U
    PDF
    RoHS report ZAL83U
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ZAL83U | Hager Belgium

      Afbeelding ZAL83U

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAL83U | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ZAL83U

      Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1355x780x315 mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2026-10-08 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2026-10-08

      PDF
      2,88 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Brochure

      Afbeelding 2026_flyer_voetpadkast_BE_NL | Hager Belgium

      2026_flyer_voetpadkast_BE_NL

      Brochure nl-BE 2026-11-03

      PDF
      141,59 kB
      Afbeelding Brochure fr-BE 2026-11-03 | Hager Belgium

      Brochure fr-BE 2026-11-03

      PDF
      140,71 kB
    • Technische fiche

      Afbeelding Technische fiche fr-FR 2025-07-30 | Hager Belgium

      Technische fiche fr-FR 2025-07-30

      PDF
      1,05 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      256,51 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ZAL52US - Voetpadkast met ingraafsokkel 1710x583x277 klasse II, IP44,  IK10
      ZAL52US
      Polyester verdeelzuil, gr. 175, Univers N, met sokkel, 1710x583x277 mm
    • 2
      ZAY95075 - Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
      ZAY95075
      Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
    • 3
      FZ454 - Reservesleutel voor FZ452
      FZ454
      Reservesleutel voor FZ452
    • 4
      ZAL53U - Voetpadkast  zonder sokkel 1005x780x315 mm klasse II; IP44; IK10
      ZAL53U
      Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm
    • 5
      ZAY49626 - Afdekking bouwplaatsaansluiting, toebehoren, ZAL152/155/157/172/175/202/205/207
      ZAY49626
      Afdekking bouwplaatsaansluiting, toebehoren, ZAL152/155/157/172/175/202/205/207

    Lastenboeken

    Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1355x780x315 mm

    Verdeelbord conform IEC61439-2/-3, beschermingsklasse IP 44, gemaakt van recycleerbaar glasvezelversterkt polyester. Verdeelbord als lege kast, voorbereid voor de installatie van de uitrustingskits univers N. Een geribde behuizing om ongewenst plakwerk tegen te gaan. De deur heeft een openingshoek van 180 graden voor vrijstaande kasten en is voorzien van een inliggende zwenkbare hendel voorzien van een cylinderslot en 2 sleutels. Optioneel kan er een tweede slot voorzien worden. De ventilatie om condensatie tegen te gaan vindt plaats via labyrintische ventilatiekanalen en is beschermd tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen.
    Het verdeelbord kan gemonteerd worden op een ingraafsokkel of op een opbouwsokkel die voorzien zijn van een kabeldoorvoer die zich aanpast aan de grootte van de kabel(s).
    De ingraafsokkel heeft een hoogte van 900 mm. Indien er een ingraafsokkel gebruikt wordt, wordt er een sokkelvuller met een vulhoogte van 20 à 30 cm voorzien om opstijgend vocht en condensatie tegen te gaan. Optioneel kan de ingraafsokkel ook voorzien worden van een bodemrooster die een stabiele installatie garandeert in een zachte ondergrond.
    De opbouwsokkel is 250 mm hoog en kan eventueel uitgerust worden met een rail voor het bevestigen van de inkomende en uitgaande kabels.

    Hoogte: 1355 mm
    Breedte: 780 mm
    Diepte: 315 mm
    Beschermingsgraad IP: IP44
    Beschermingsklasse: Isolatieklasse II
    Type slot: 3-puntshendel
    Aantal velden in de breedte: 3
    Gemonteerd op: Sokkel
    Kleur: Lichtgrijs
    RAL-kleur: 7035
    Aantal kastdeuren: 1
    Aantal sloten: 2


    Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Gekopieerd !

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België