The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Voet­pad­kasten
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N
    • ZAY95075
    Sokkelvuller, 25 L, om condensatie tegen te gaan
    EAN-nummer
    3250611072713
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N

    Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L ZAY95075

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L

    ZAY95075

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      400 mm
    • Breedte
      400 mm
    • Diepte
      400 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAY95075
    PDF
    RoHS report ZAY95075
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ZAY95075 | Hager Belgium

      Afbeelding ZAY95075

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAY95075 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ZAY95075

      Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22

      PDF
      188,63 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ZAL72US - Polyester voetpadkast kast voor univers N, ingraafsokkel, 2010x583x277mm
      ZAL72US
      Polyester verdeelzuil, gr. 205, Univers N, met sokkel, 2010x583x277 mm
    • 2
      ZAX015 - Bodemopbouwsokkel, grootte 1, hoogte: 250 mm
      ZAX015
      Bodemopbouwsokkel, grootte 1, hoogte: 250 mm
    • 3
      ZAX006 - Ingraafsokkel, grootte 1, 900 mm
      ZAX006
      Ingraafsokkel, grootte 1, 900 mm
    • 4
      ZAY78842 - Dubbele sluiting, toebehoren, zonder profielhalfcilinder
      ZAY78842
      Dubbele sluiting, toebehoren, zonder profielhalfcilinder
    • 5
      ZAL73US - Polyester voetpadkast kast voor univers N, ingraafsokkel, 2010x839x277mm
      ZAL73US
      Polyester verdeelzuil, gr. 207, Univers N, met sokkel, 2010x839x277 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België