The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Voet­pad­kasten
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N
    • ZAY78842
    EAN-nummer
    3250611072546
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N

    Dubbele sluiting, toebehoren, zonder profielhalfcilinder ZAY78842

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Dubbele sluiting, toebehoren, zonder profielhalfcilinder

    ZAY78842

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Deksel, deur
    • Soort hand­greep
      Zwenk­greep
    Afme­tingen
    • Hoogte
      187 mm
    • Breedte
      36 mm
    • Diepte
      51 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    Veiligheid
    • Type slot
      Sleu­telslot
    Uitrus­ting
    • Met draai­greep
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAY78842
    PDF
    RoHS report ZAY78842
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ZAY78842 | Hager Belgium

      Afbeelding ZAY78842

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAY78842 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ZAY78842

      Dubbele sluiting, toebehoren, zonder profielhalfcilinder

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      250,70 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ454 - Reservesleutel voor FZ452
      FZ454
      Reservesleutel voor FZ452
    • 2
      ZAL83U - Voetpadkast, polyester, voor univers N, zonder sokkel, 1355x780x315mm
      ZAL83U
      Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1355x780x315 mm
    • 3
      ZAL53UE - Polyester voetpadkast, vlak, voor kits univers N, zonder sokkel, 1080 x 785 x
      ZAL53UE
      Polyester voetpadkast, vlak, voor kits univers N, zonder sokkel, 1080 x 785 x
    • 4
      ZAY50994 - Profielhalfcilinder, toebehoren, met 2 sleutels
      ZAY50994
      Profielhalfcilinder, toebehoren, met 2 sleutels
    • 5
      ZAL53U - Voetpadkast  zonder sokkel 1005x780x315 mm klasse II; IP44; IK10
      ZAL53U
      Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België