The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Voet­pad­kasten
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N
    • ZAL53UE
    EAN-nummer
    3250610017265
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N

    Polyester voetpadkast, vlak, voor kits univers N, zonder sokkel, 1080 x 785 x ZAL53UE

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Polyester voetpadkast, vlak, voor kits univers N, zonder sokkel, 1080 x 785 x

    ZAL53UE

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    ZAX006E
    ZAX006E
    Ingraafsokkel polyester voor voetpadkast, 950 x 785 x 320 mm
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    ZAX015E
    ZAX015E
    Opbouwsokkel polyester voor voetpadkast, 250 x 785 x 320 mm
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Kabel- en buis­in­voer 1 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kabel- en buis­in­voer
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Docu­ment­houder
    • FZ426

      Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

       0,00 €  / *
    • ZAY55517

      Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

       0,00 €  / *
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1080 mm
    • Breedte
      785 mm
    • Diepte
      320 mm
    • Dikte zijwand
      3,5 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP44
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Type slot
      Sleu­telslot
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      3
    • Aantal rijen
      5
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Sokkel
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Mate­riaal
      Met glas­vezel versterkt poly­ester
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      2
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAL53UE
    PDF
    Hager RoHS report ZAL53UE
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ZAL53UE | Hager Belgium

      Afbeelding ZAL53UE

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAL53UE | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ZAL53UE

      Polyester voetpadkast, vlak, voor kits univers N, zonder sokkel, 1080 x 785 x

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2018-04-12 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2018-04-12

      PDF
      6,09 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding de-DE 2022-02-01 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
      Afbeelding Technisch -handleiding de-DE 2024-03-13 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding de-DE 2024-03-13

      PDF
      326,02 kB
    • Technische fiche

      Afbeelding Technische fiche en-GB 2025-07-02 | Hager Belgium

      Technische fiche en-GB 2025-07-02

      PDF
      1,03 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-09 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-09

      PDF
      221,75 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ZAX016 - Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm
      ZAX016
      Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm
    • 2
      ZAL53US - Polyester voetpadkast kast voor univers N, ingraafsokkel, 1005x780x315 mm
      ZAL53US
      Polyester verdeelzuil, gr. 177, Univers N, met sokkel, 1710x839x277 mm
    • 3
      ZAX007 - Ingraafsokkel, grootte 2, 900 mm
      ZAX007
      Ingraafsokkel, grootte 2, 900 mm
    • 4
      ZAY78842 - Dubbele sluiting, toebehoren, zonder profielhalfcilinder
      ZAY78842
      Dubbele sluiting, toebehoren, zonder profielhalfcilinder
    • 5
      ZAY49626 - Afdekking bouwplaatsaansluiting, toebehoren, ZAL152/155/157/172/175/202/205/207
      ZAY49626
      Afdekking bouwplaatsaansluiting, toebehoren, ZAL152/155/157/172/175/202/205/207

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België