The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Voet­pad­kasten
    • Toebe­horen
    • ZAY55517
    Het wordt sterk aanbevolen deze kastverwarming te plaatsen in de voetpadkast om condensatie te voorkomen.
    EAN-nummer
    3250611072461
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen

    Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd ZAY55517

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

    ZAY55517

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      133 mm
    • Breedte
      90 mm
    • Diepte
      60 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      DIN-rail
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAY55517
    PDF
    RoHS report ZAY55517
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ZAY55517 | Hager Belgium

      Afbeelding ZAY55517

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAY55517 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ZAY55517

      Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      250,70 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KN00A - Klemdrager quickconnect-klemmen universeel
      KN00A
      Klemdrager quickconnect-klemmen universeel
    • 2
      ZAY90274 - Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 155/175/205
      ZAY90274
      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 155/175/205
    • 3
      ZAY90272 - Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 2
      ZAY90272
      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 2
    • 4
      ZAY90271 - Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 1
      ZAY90271
      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 1
    • 5
      ZAY69846 - Deuropeningsbegrenzer, toebehoren
      ZAY69846
      Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België