The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Voet­pad­kasten
    • Toebe­horen
    • ZAY90272
    EAN-nummer
    3250611072676
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen

    Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 2 ZAY90272

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 2

    ZAY90272

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      1180 mm
    • Diepte
      390 mm
    Uitrus­ting
    • Met kabe­l­in­voer
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Kleur
      RVS
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Archi­tec­tuur
    • Geschikt voor dakplaten
      Nee
    • Geschikt voor bodem­platen
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAY90272
    PDF
    RoHS report ZAY90272
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ZAY90272 | Hager Belgium

      Afbeelding ZAY90272

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAY90272 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ZAY90272

      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 2

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KN00A - Klemdrager quickconnect-klemmen universeel
      KN00A
      Klemdrager quickconnect-klemmen universeel
    • 2
      ZAY55517 - Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd
      ZAY55517
      Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd
    • 3
      ZAY90274 - Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 155/175/205
      ZAY90274
      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 155/175/205
    • 4
      ZAY90271 - Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 1
      ZAY90271
      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 1
    • 5
      ZAY69846 - Deuropeningsbegrenzer, toebehoren
      ZAY69846
      Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België