The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Voet­pad­kasten
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N
    • ZAX015E
    EAN-nummer
    3250610017340
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N

    Opbouwsokkel polyester voor voetpadkast, 250 x 785 x 320 mm ZAX015E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Opbouwsokkel polyester voor voetpadkast, 250 x 785 x 320 mm

    ZAX015E

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 2 producten beschikbaar

    Referenced by

    • ZAL53UE

      Polyester voetpadkast, vlak, voor kits univers N, zonder sokkel, 1080 x 785 x

       0,00 €  / *
    • ZAL83UE

      Polyester voetpadkast, vlak, voor kits univers N, zonder sokkel, 1350 x 785 x

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      250 mm
    • Breedte
      785 mm
    • Diepte
      320 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Basis­kast
      Sokkel compleet
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­aan­slui­ting
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Mate­riaal
      Met glas­vezel versterkt poly­ester

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAX015E
    PDF
    Hager RoHS report ZAX015E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ZAX015E | Hager Belgium

      Afbeelding ZAX015E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAX015E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ZAX015E

      Opbouwsokkel polyester voor voetpadkast, 250 x 785 x 320 mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-03-12 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2024-03-12

      PDF
      1,36 MB
    • Technische fiche

      Afbeelding Technische fiche en-GB 2025-07-02 | Hager Belgium

      Technische fiche en-GB 2025-07-02

      PDF
      1,03 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-09 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-08-09

      PDF
      221,75 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ZAX016 - Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm
      ZAX016
      Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm
    • 2
      ZAL53US - Polyester voetpadkast kast voor univers N, ingraafsokkel, 1005x780x315 mm
      ZAL53US
      Polyester verdeelzuil, gr. 177, Univers N, met sokkel, 1710x839x277 mm
    • 3
      ZAX007 - Ingraafsokkel, grootte 2, 900 mm
      ZAX007
      Ingraafsokkel, grootte 2, 900 mm
    • 4
      ZAY78842 - Dubbele sluiting, toebehoren, zonder profielhalfcilinder
      ZAY78842
      Dubbele sluiting, toebehoren, zonder profielhalfcilinder
    • 5
      ZAY49626 - Afdekking bouwplaatsaansluiting, toebehoren, ZAL152/155/157/172/175/202/205/207
      ZAY49626
      Afdekking bouwplaatsaansluiting, toebehoren, ZAL152/155/157/172/175/202/205/207

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België