The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Voet­pad­kasten
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N
    • FZ596
    EAN-nummer
    3250612765966
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N

    Reservesleutel nr. 1242E voor sluiting FZ506/FZ507/FZ508(N)/FZ597(N) FZ596

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Reservesleutel nr. 1242E voor sluiting FZ506/FZ507/FZ508(N)/FZ597(N)

    FZ596

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Veiligheid
    • Type slot
      Sleu­telslot 61005

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration FZ596
    PDF
    RoHS report FZ596
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FZ596 | Hager Belgium

      Afbeelding FZ596

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ596 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FZ596

      Reservesleutel nr. 1242E voor sluiting FZ506/FZ507/FZ508(N)/FZ597(N)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ZAY49626 - Afdekking bouwplaatsaansluiting, toebehoren, ZAL152/155/157/172/175/202/205/207
      ZAY49626
      Afdekking bouwplaatsaansluiting, toebehoren, ZAL152/155/157/172/175/202/205/207
    • 2
      ZAY95075 - Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
      ZAY95075
      Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
    • 3
      ZAX016 - Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm
      ZAX016
      Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm
    • 4
      ZAL52US - Voetpadkast met ingraafsokkel 1710x583x277 klasse II, IP44,  IK10
      ZAL52US
      Polyester verdeelzuil, gr. 175, Univers N, met sokkel, 1710x583x277 mm
    • 5
      ZAL73US - Polyester voetpadkast kast voor univers N, ingraafsokkel, 2010x839x277mm
      ZAL73US
      Polyester verdeelzuil, gr. 207, Univers N, met sokkel, 2010x839x277 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België