The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Voet­pad­kasten
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N
    • ZAX015
    EAN-nummer
    3250611072140
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N

    Bodemopbouwsokkel, grootte 1, hoogte: 250 mm ZAX015

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bodemopbouwsokkel, grootte 1, hoogte: 250 mm

    ZAX015

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      250 mm
    • Breedte
      780 mm
    • Diepte
      315 mm
    • Inbouw­breedte
      780 mm
    • Inbouw­diepte
      235 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Basis­kast
      Sokkel compleet
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Mate­riaal
      Met glas­vezel versterkt poly­ester

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAX015
    PDF
    RoHS report ZAX015
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ZAX015 | Hager Belgium

      Afbeelding ZAX015

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAX015 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ZAX015

      Bodemopbouwsokkel, grootte 1, hoogte: 250 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-03-31 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2020-03-31

      PDF
      2,31 MB
    • Brochure

      Afbeelding 2026_flyer_voetpadkast_BE_NL | Hager Belgium

      2026_flyer_voetpadkast_BE_NL

      Brochure nl-BE 2026-11-03

      PDF
      141,59 kB
      Afbeelding Brochure fr-BE 2026-11-03 | Hager Belgium

      Brochure fr-BE 2026-11-03

      PDF
      140,71 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-16 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-16

      PDF
      278,19 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ZAY49626 - Afdekking bouwplaatsaansluiting, toebehoren, ZAL152/155/157/172/175/202/205/207
      ZAY49626
      Afdekking bouwplaatsaansluiting, toebehoren, ZAL152/155/157/172/175/202/205/207
    • 2
      ZAY95075 - Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
      ZAY95075
      Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
    • 3
      ZAX016 - Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm
      ZAX016
      Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm
    • 4
      ZAL52US - Voetpadkast met ingraafsokkel 1710x583x277 klasse II, IP44,  IK10
      ZAL52US
      Polyester verdeelzuil, gr. 175, Univers N, met sokkel, 1710x583x277 mm
    • 5
      ZAL73US - Polyester voetpadkast kast voor univers N, ingraafsokkel, 2010x839x277mm
      ZAL73US
      Polyester verdeelzuil, gr. 207, Univers N, met sokkel, 2010x839x277 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België