The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Voet­pad­kasten
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N
    • ZAX006
    EAN-nummer
    3250611072058
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten voor inrich­ting met Univers N

    Ingraafsokkel, grootte 1, 900 mm ZAX006

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Ingraafsokkel, grootte 1, 900 mm

    ZAX006

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      900 mm
    • Breedte
      780 mm
    • Diepte
      315 mm
    • Inbouw­breedte
      750 mm
    • Inbouw­diepte
      600 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Basis­kast
      Sokkel compleet
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Deels verzonken
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Mate­riaal
      Met glas­vezel versterkt poly­ester

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAX006
    PDF
    RoHS report ZAX006
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ZAX006 | Hager Belgium

      Afbeelding ZAX006

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAX006 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ZAX006

      Ingraafsokkel, grootte 1, 900 mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2026-10-08 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2026-10-08

      PDF
      4,70 MB
    • Brochure

      Afbeelding 2026_flyer_voetpadkast_BE_NL | Hager Belgium

      2026_flyer_voetpadkast_BE_NL

      Brochure nl-BE 2026-11-03

      PDF
      141,59 kB
      Afbeelding Brochure fr-BE 2026-11-03 | Hager Belgium

      Brochure fr-BE 2026-11-03

      PDF
      140,71 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-16 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-16

      PDF
      278,19 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ZAL83U - Voetpadkast, polyester, voor univers N, zonder sokkel, 1355x780x315mm
      ZAL83U
      Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1355x780x315 mm
    • 2
      ZAL84U - Polyester voetpadkast kast voor univers N, zonder sokkel, 1355x1110x315mm
      ZAL84U
      Polyester verdeelkast, gr. 2, Univers N, 1355x1110x315 mm
    • 3
      ZAL53U - Voetpadkast  zonder sokkel 1005x780x315 mm klasse II; IP44; IK10
      ZAL53U
      Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm
    • 4
      ZAY50994 - Profielhalfcilinder, toebehoren, met 2 sleutels
      ZAY50994
      Profielhalfcilinder, toebehoren, met 2 sleutels
    • 5
      ZAY95075 - Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
      ZAY95075
      Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België