Stpct RJ45 cat.6 stp 2m 45° gedraaid WXF232
EAN-nummer
3250617192323
Verpakking
5 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 20 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Uitrusting
-
Aantal uitgangen1
-
Met klapdekselNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 35 °C
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSTP
Materiaal
-
KleurGrijs
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
UitgangMet 45° schuine uitgang
-
BeveiligingMet optionele stofklapdeksels
-
AansluitwijzeMet IDC-klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WXF232
Stpct RJ45 cat.6 stp 2m 45° gedraaid
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20
PDF1,76 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Meer documentatie