Wisselschakelaar met controle verlichting (rood), W.1, polarwit WNA003B
Binnenkort verkrijgbaar
Configureer het product
Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (9)Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 15 producten beschikbaar -
Verlichtingselement 5 producten beschikbaar -
Inbouwkader 8 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Identificatie
-
SamenstellingMechanisme met bovenbehuizing
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte12 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP55 met gesloten deksel
Aansluiting
-
Soort contact2-voudig
-
Type connector/stekkerSteekklem
Teksten
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet N-klem, Met steekklemmen
-
VerlichtingMet rode led-lamp 230 V, Voor controleschakeling
-
DrukknopNee
Uitrusting
-
Met verlichtingJa
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie