cubyko 2-way with control light composable white IP55 WNA003B
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (9)Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 15 producten beschikbaar -
Verlichtingselement 5 producten beschikbaar -
Inbouwkader 8 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale stroom10 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
Identificatie
-
SamenstellingMechanisme met bovenbehuizing
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Bediening en signalisatie
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte12 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasseIP55 met gesloten deksel
Aansluiting
-
Soort contact2-voudig
-
Type connector/stekkerSteekklem
Teksten
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet N-klem, Met steekklemmen
-
VerlichtingVoor verlichting
-
DrukknopNee
Uitrusting
-
Met verlichtingJa
Architectuur
-
BedieningselementEnkele toets
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA003B
cubyko 2-way with control light composable white IP55
PDF -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie