Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Toebehoren
-
Verticale bocht vloergootsystemen 1 producten beschikbaar -
Bevestigingsbeugels/koppelingen 2 producten beschikbaar -
Aftakdoos afgedekte vloerinstallatie 11 producten beschikbaar -
Eindstuk vloergoot 1 producten beschikbaar -
Sparingmal vloercontactdozen 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Hoogte28 mm
-
Breedte240 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede6720 - 6720 mm²
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)27
-
Afneembaar dekselJa
-
Aantal compartimenten2 - 2
-
Vloerinstallatiesysteem montage opVerzonken (gesloten)
-
MateriaalStaal
-
OppervlaktebehandelingGegalvaniseerd
-
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak1,5 kN
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UK240282
Vloergoot verzonken 2-compartimenten 240x28mm staal
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2026-11-11
PDF4,28 MB -
Technische bijlage(enkel product)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
Gereedschap
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2022-11-28
DXF366,02 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP204,24 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2022-10-20
PDF68,76 kB -
Handboek
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB