The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Verzonken vloer­goten
    • UKS240280
    EAN-nummer
    4012002239131
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verzonken vloer­goten

    Koppelbeugel voor UK 240x28mm staal UKS240280

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Koppelbeugel voor UK 240x28mm staal

    UKS240280

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
      Ja
    • Geschikt voor dila­ta­tie­voeg
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      28 mm
    • Breedte
      240 mm
    • Lengte
      59 mm
    • Meting a
      28 mm
    • Meting b
      240 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Kleur
      Zink
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gegal­va­ni­seerd

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UKS240280
    PDF
    RoHS report UKS240280
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UKS240280 | Hager Belgium

      Afbeelding UKS240280

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UKS240280 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UKS240280

      Koppelbeugel voor UK 240x28mm staal

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2017-12-15 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2017-12-15

      PDF
      4,28 MB
    • Technische bijlage(enkel product)

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgium

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Handboek

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UDSLS203 - Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 178-203mm
      UDSLS203
      Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 178-203mm
    • 2
      SEVQ06200 - Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
      SEVQ06200
      Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
    • 3
      BKZHZ12 - Nietjes (5000 stuks)
      BKZHZ12
      Nietjes (5000 stuks)
    • 4
      SEVQ08200 - Sparingsmal tempex voor VQ08 294x294mm hoogte 200mm
      SEVQ08200
      Sparingsmal tempex voor VQ08 294x294mm hoogte 200mm
    • 5
      SEVQ12200 - Sparingsmal tempex voor VQ12 244x244mm hoogte 200mm
      SEVQ12200
      Sparingsmal tempex voor VQ12 244x244mm hoogte 200mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België