The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Systeem­com­po­nenten
    • Interfaces
    • TYAS664D
    Gateway DALI2 met 4 uitgangen + witte dimming, waarmee 92 DALI2-ballasten kunnen aangestuurd worden. De gateway beschikt over timer en geforceerde functies en ondersteunt tot 64 scènes onder ETS. De gateway is configureerbaar in Easy/ETS-modus.
    EAN-nummer
    3250610050378
    Verpakking
    1 Stuk
    • Interfaces
    • Dimmers
    • Lichtstu­ring
    • Dali-ac­toren
    • Toon meer

    Uitgangsmodule KNX/DALI 2, 4 uitgangen, KNX Secure, easy, RGB(T)W TYAS664D

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitgangsmodule KNX/DALI 2, 4 uitgangen, KNX Secure, easy, RGB(T)W

    TYAS664D

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (14)
    • Voedings­mo­dule voor bussys­teem 4 producten beschikbaar
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging data 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen voor bussys­teem 4 producten beschikbaar
    • Interface voor bussys­teem 1 producten beschikbaar
    • Systeem­in­terfa­ce/­media gateway voor bussys­teem 2 producten beschikbaar
    • Aanslui­ting/aan­sluit­klem voor bussys­teem 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Voedings­mo­dule voor bussys­teem
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging data
    • Toebe­horen voor bussys­teem
    • Interface voor bussys­teem
    • Systeem­in­terfa­ce/­media gateway voor bussys­teem
    • Aanslui­ting/aan­sluit­klem voor bussys­teem
    • Lijn­kop­pe­laar voor bussys­teem
    • TXA111

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

      € 0,00  / *
    • TXA112

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

      € 0,00  / *
    • TXA114

      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

      € 0,00  / *
    • TYFS110

      Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

      € 0,00  / *
    • TG029

      Overspanningsbeveiliging KNX-busbeveiliging, 2-polig

      € 0,00  / *
    • TG019

      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 500 m

      € 0,00  / *
    • TG018

      Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 100 m

      € 0,00  / *
    • TGZ181

      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 100 m)

      € 0,00  / *
    • TGZ185

      Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0, 8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m)

      € 0,00  / *
    • TYFS122

      Interface USB KNX voor DIN-rail montage

      € 0,00  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure-interface, 1 module

      € 0,00  / *
    • TYFS121

      KNX/IP Secure-router, 1 module

      € 0,00  / *
    • TG008

      Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)

      € 0,00  / *
    • TYFS130

      Lijn-/bereikkoppelaar, KNX Secure

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Webserver
      Nee
    • Aantal kanalen
      4
    • Max. aantal toestellen per kanaal
      24
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 240 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Type voeding
      AC
    Connec­ti­vi­teit
    • Type interface bussys­teem­/­media gateway
      Interface verlich­tings­sys­teem­/­DALI
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Breedte
      44 mm
    • Diepte
      43 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      6
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      DRA (DIN-rail adap­ter)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS664D
    PDF
    RoHS report TYAS664D
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TYAS664D | Hager Belgium

      Afbeelding TYAS664D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYAS664D | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TYAS664D

      KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB 2024-10-08 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB 2024-10-08

      PDF
      1,86 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding nl-NL 2024-10-08 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding nl-NL 2024-10-08

      PDF
      1,86 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12

      PDF
      4,85 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23

      PDF
      5,67 MB
      Afbeelding Handleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-07-16 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-07-16

      PDF
      4,01 MB
      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-08-13 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB 2025-08-13

      PDF
      1,52 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Firmware | Hager Belgium

      Firmware

      Gereedschap en-GB 2024-07-19

      ZIP
      306,83 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS database for TYAS664D | Hager Belgium

      ETS database for TYAS664D

      KNX-productdatabase International 2024-03-28

      KNXPROD
      508,40 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Toepassingsgids de-DE 2015-09-24 | Hager Belgium

      Toepassingsgids de-DE 2015-09-24

      PDF
      1,85 MB
      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2015-09-24 | Hager Belgium

      Toepassingsgids en-GB 2015-09-24

      PDF
      1,83 MB
      Afbeelding Toepassingsgids fr-FR 2015-09-24 | Hager Belgium

      Toepassingsgids fr-FR 2015-09-24

      PDF
      1,87 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-04-04

      PDF
      313,34 kB
      Afbeelding UKCA Declaration Of Conformity | Hager Belgium

      UKCA Declaration Of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-04

      PDF
      270,54 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      2
    • 1
      TYFS671D - DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 1-voudig, KNX Secure
      TYFS671D
      DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 1-voudig, KNX Secure
    • 2
      TYFS672D - DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 2-voudig, KNX Secure
      TYFS672D
      DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 2-voudig, KNX Secure

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België