Hoofdautom. PW1600 LSI En. 3P 800A 70kA HEQ800NR
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Elektrische toebehoren voor laagspanningscomponenten 3 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar -
Communicatiemodulen 2 producten beschikbaar -
Toebehoren 4 producten beschikbaar -
Positieschakelaars 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom800 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-270 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-270 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 415 VAC IEC60947-270 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 690 V AC IEC60947-230 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 380 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 415 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 690 V AC volgens IEC60947-230 kA
-
Nominale stroom 10°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 15°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 20°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 25°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 30°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 35°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 40°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 45°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 50 °C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 55°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 60°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 65°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 70°C volgens IEC60947800 A
-
Aantal polen3
-
BedieningselementKnevel
-
ApparaattypeVaste inbouw
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8 kV
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
AfschakelaarSentinel Energy LSIG
-
Totaal vermogensverlies onder IN23,6 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli4000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen20000
-
Nominaal aandraaimoment50-50 NM
-
Montage/aansluitpositieVooraan
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
VergrendelbaarJa
-
Materiaal kabelKoper, Aluminium
-
Compatibel met aardlekelementNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Hoogte330 mm
-
Breedte210 mm
-
Diepte198 mm
-
Type connector/stekkerBoutverbinding
-
Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
-
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installation manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF40,05 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Korte handleiding eindgebruiker
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Handleiding
User manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,56 MB
User manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF11,76 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-03-08
PDF135,25 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-01-19
PDF415,30 kB
EU declaration of conformity
PDF430,71 kB