The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
    • Hoofd­au­to­maten toebe­horen
    • HYH957H
    EAN-nummer
    3250610000861
    Verpakking
    1 Stuk
    • Hoofd­au­to­maten toebe­horen

    Vervangstuk klemmenblok PW1600 HYH957H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Vervangstuk klemmenblok PW1600

    HYH957H

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-11-25
    PDF
    216,26 kB
    REACH declaration HYH957H
    PDF
    RoHS report HYH957H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HYH957H | Hager Belgium

      Afbeelding HYH957H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HYH957H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HYH957H

      Productdatablad nl-NL 2026-11-09

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-07-02 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2024-07-02

      PDF
      5,46 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Belgium

      Technical catalogue

      h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A

      PDF
      37,95 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HTG484H - Modbus-kabel 5 m RJ45 - RJ45
      HTG484H
      Modbus-kabel 5 m RJ45 - RJ45
    • 2
      HTG471H - Modbus-kabel 1 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 1 m
      HTG471H
      Modbus-kabel 1 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 1 m
    • 3
      HTG482H - Modbus-kabel 2 m RJ45 - RJ45
      HTG482H
      Modbus-kabel 2 m RJ45 - RJ45
    • 4
      HTG474H - Modbus-kabel 5 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 5 m
      HTG474H
      Modbus-kabel 5 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 5 m
    • 5
      HTG480H - Modbus-kabel 0,2 m RJ45 - RJ45
      HTG480H
      Modbus-kabel 0, 2 m RJ45 - RJ45

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België