The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
    • Hoofd­au­to­maten toebe­horen
    • HXH957H
    EAN-nummer
    3250613144401
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Hoofd­au­to­maten toebe­horen

    Klem PW1600 Energy HXH957H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Klem PW1600 Energy

    HXH957H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Nee
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-11-25
    PDF
    216,26 kB
    REACH declaration HXH957H
    PDF
    RoHS report HXH957H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HXH957H | Hager Belgium

      Afbeelding HXH957H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HXH957H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HXH957H

      Productdatablad nl-NL 2026-11-03

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-07-02 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2024-07-02

      PDF
      5,46 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Technical catalogue | Hager Belgium

      Technical catalogue

      h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A

      PDF
      37,95 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HWX021HSA - Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)
      HWX021HSA
      Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)
    • 2
      HYS131H - Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A
      HYS131H
      Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A
    • 3
      HWX033HSA - Undervoltage trip 200-250V AC/DC (UV)
      HWX033HSA
      Undervoltage trip 200-250V AC/DC (UV)
    • 4
      HWX020HSA - Shunt trip coil 24-30V AC/DC (SH)
      HWX020HSA
      Shunt trip coil 24-30V AC/DC (SH)
    • 5
      HYS132H - Achteraansluiting h3+, P160 4P 63-160 A
      HYS132H
      Achteraansluiting h3+, P160 4P 63-160 A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België