Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Bedieningsas voor automaat 1 producten beschikbaar -
Hendel voor automaat 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 16 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Geschikt voor MCCBJa
-
Geschikt voor schakelaarNee
-
Beschermingsgraad IPIP55
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXH037H
Productdatablad nl-NL 2026-11-09
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2024-05-28
PDF17,30 MB -
Handleiding
Technical catalogue
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF37,95 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB