Kader boven en onder b.450mm d.600mm FN020E
EAN-nummer
3250610189306
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 1 producten beschikbaar -
Kit voor inbouwapparatuur 14 producten beschikbaar -
Ventilatie voor verdeelkast 1 producten beschikbaar -
Scharnier voor verdeelsystemen 1 producten beschikbaar -
DIN-rail 1 producten beschikbaar -
Railkoper 8 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte120 mm
-
Breedte600 mm
-
Diepte450 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
KleurHelderwit
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FN020E
Kader boven en onder b.450mm d.600mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Meer documentatie