Multimediakast Vega D VDI 1R. 24M. • FD42BMN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
  • vega D
  • FD42BMN

Multimediakast vega D 1R. 24MOD. - volle deur

FD42BMN

  • Verdeel­kast

Multimediakast vega D 1R. 24MOD. - volle deur FD42BMN

EAN-nummer
3250612548798
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar
  • Verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 3 producten beschikbaar
  • Modu­laire connector 3 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
  • Meer toebehoren 16 andere producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Afdek­pro­fiel
  • Verdeel­klemmen
  • Kabel- en buis­in­voer
  • Modu­laire connector
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel
  • Schei­dings­wand voor meter-/ver­deel­kasten
  • Venti­latie voor verdeel­kast
  • Sluitsys­teem
  • Uitbrei­dings­pak­ketten
  • Coax-­con­nector
  • Adapter voor appa­ra­tuur
  • Code­rings­stroken
  • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
  • Monta­ge­toe­be­horen
  • Toebe­horen alge­meen
  • Monta­ge­plaat
  • FZ442

    Kabelkanaalkap b = 550 mm IP43

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KJ160A

    Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2,5-25 mm²

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00P1

    Kabelingangsplaat - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00P2

    Invoerplaat met soepele kabelingangen

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00P4

    Set van 2 zijdelingse afdekplaten + dichtingen - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • TN002S

    Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • TN003S

    RJ45-connector Cat 6 UTP + modulaire houder

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • TN004S

    Patchmodule 1x RJ45 Cat.5e UTP

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD42PN

    Volle deur voor vega D FD42XX/FU42XX

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD42TN

    Doorzichtige deur voor vega D FD42XX/FU42XX

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00A3

    Scheidingsschot - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00P5

    2 ventilatieroosters vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00S1

    Slot met sleutel 1242E - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00S4

    Slot met sleutel nr 405 - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00T1

    Set van 4 kabelkanalen hor. 80x30mm PVC - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • TN010S

    Patchmodule coax female/female

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00G1

    Apparatuurhouder 45 + dichting - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00A1

    Set van 10 etikethouders + 10 etiketten - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00F3

    Bevestigingsbeugel kabels - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00F1

    Koppelingsset horizontaal/verticaal - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00F2

    Set van 4 haken voor muurbevestiging - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • UZ01V1

    Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • UZ25V1

    Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • UZ25V2

    Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00T2

    Set van 4 halogeenvrije kabelkanalen hor. 80x30mm - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FD00M3

    Geperforeerde montageplaat VDI h. 140 mm x b. 434 mm - vega D

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    4
Instal­la­tie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Uitrus­ting
  • Aantal DIN-rails
    1
  • Aantal rijen
    4
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Mate­riaal monta­ge­plaat
    Ja
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    24
Afme­tingen
  • Hoogte
    750 mm
  • Breedte
    550 mm
  • Diepte
    193 mm
  • Aantal breed­te-eenheden
    24
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Soort hand­greep
    Schar­nie­rende hand­greep
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Metaal, Kunststof
  • RAL-­kleur
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Mate­riaal monta­ge­plaat
    Metaal
Veiligheid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vastheid IK
    IK08
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration FD42BMN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FD42BMN (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FD42BMN | Hager Belgium

    Afbeelding FD42BMN

  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-08-19 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-08-19

    PDF
    8,44 MB
  • BIM Revit objecten

    Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
    Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,30 MB
    Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,33 MB
    Afbeelding Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Vega D. Switchboard IP41 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,31 MB
    Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

    Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System hosted-V2021

    BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,30 MB
    Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

    Range Vega D enclosures for BE (Lang. : en) IP41 with installation System no hosted-V2021

    BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,30 MB
    Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

    Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System hosted-V2021

    BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
    Afbeelding Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

    Range Vega D enclosures for BE (Lang. : fr) IP41 with installation System no hosted-V2021

    BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,31 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2023-07-07 | Hager Belgium

    Handboek en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Afbeelding Handboek fr-FR 2023-09-11 | Hager Belgium

    Handboek fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Afbeelding Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Belgium

    Handbook en-GB 2022-10-10

    Handboek en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BA7A100030 - Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs
    BA7A100030
    Bedradingskanaal BA7A 100*30mm, grijs
  • 2
    BA7A80030 - Bedradingskanaal BA7A 80*30mm, grijs
    BA7A80030
    Bedradingskanaal BA7A 80*30mm, grijs
  • 3
    FD22BN - NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met volle deur
    FD22BN
    NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193, 2 rijen 48 mod. met volle deur
  • 4
    FD22CN - NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193,2 rijen 48 mod. met doorzichtige deur
    FD22CN
    NewVegaD opbouwverdeelkast 450x550x193, 2 rijen 48 mod. met doorzichtige deur
  • 5
    FD32BN - NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193,3 rijen 72 mod. met volle deur
    FD32BN
    NewVegaD opbouwverdeelkast 600x550x193, 3 rijen 72 mod. met volle deur

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België