The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
    • vega verdeel­kast
    • TN003S
    EAN-nummer
    3250615949912
    Verpakking
    1 Stuk
    • vega D verdeel­kast
    • vega verdeel­kast
    • Toon meer

    RJ45-connector Cat 6 UTP + modulaire houder TN003S

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    RJ45-connector Cat 6 UTP + modulaire houder

    TN003S

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Iden­ti­fi­catie
    • Cate­gorie
      Cat.6
    Kabel
    • AWG bereik
      AWG 26-22
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      RJ45
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      62 mm
    Uitrus­ting
    • Afge­schermd
      Nee
    • Geschikt voor cilindri­sche kabel
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Aanslui­ting zonder gereed­schap
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACH declaration TN003S
    PDF
    RoHS report TN003S
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TN003S | Hager Belgium

      Afbeelding TN003S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TN003S | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TN003S

      RJ45-connector Cat 6 UTP + modulaire houder

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Connecteur RJ45 Cat 6 UTP + sup modulaire | Hager Belgium

      Connecteur RJ45 Cat 6 UTP + sup modulaire

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      552,43 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2021-03-10 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2021-03-10

      PDF
      526,36 kB
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Tools

      Afbeelding Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter | Hager Belgium

      Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter

      Tools nl-BE 2026-09-07

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TN713 - Set van 4 patchsnoeren 0,5 m
      TN713
      Set van 4 patchsnoeren 0, 5 m
    • 2
      VZ02MM - Bevestigingssteun VDI
      VZ02MM
      Bevestigingssteun VDI
    • 3
      TN714 - 1 patchsnoer 1 m
      TN714
      1 patchsnoer 1 m
    • 4
      TN002S - Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP
      TN002S
      Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP
    • 5
      UZ01V1 - Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)
      UZ01V1
      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België