The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
    • vega verdeel­kast
    • TN714
    EAN-nummer
    3250615947147
    Verpakking
    1 Stuk
    • vega D verdeel­kast
    • vega verdeel­kast
    • Toon meer

    1 patchsnoer 1 m TN714

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    1 patchsnoer 1 m

    TN714

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      150 mm
    Uitrus­ting
    • Type kabel
      RJ45/R45-patch­kabel
    Iden­ti­fi­catie
    • Cate­gorie
      Cat.6
    Kabel
    • AWG bereik
      AWG 27-7
    • Kabel­con­structie
      4x 2
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Buig­be­vei­li­ging
      Gegoten
    Gebruik
    • Pincon­fi­gu­ratie
      1:1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration TN714
    PDF
    RoHS report TN714
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TN714 | Hager Belgium

      Afbeelding TN714

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TN714 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TN714

      1 patchsnoer 1 m

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-28 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-28

      PDF
      194,81 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2024-11-28

      PDF
      165,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FD00A1 - Set van 10 etikethouders + 10 etiketten - vega D
      FD00A1
      Set van 10 etikethouders + 10 etiketten - vega D
    • 2
      FD00F1 - Koppelingsset horizontaal/verticaal - vega D
      FD00F1
      Koppelingsset horizontaal/verticaal - vega D
    • 3
      VZ405N - Bevestigingssysteem holle wanden volta/vega D
      VZ405N
      Hollewandmontageset, Volta of Inbouwveldverdeler
    • 4
      FD00S4 - Slot met sleutel nr 405 - vega D
      FD00S4
      Slot met sleutel nr 405 - vega D
    • 5
      FD72PN - Volle deur voor vega D FD72XX/FU72XX
      FD72PN
      Volle deur voor vega D FD72XX/FU72XX

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België