The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • BA740040
    De BA7-kabelgoot (BA740040) in pvc grijs met deksel, afmetingen 40 x 40 mm. De onderzijde is voorzien van sleuven aan de zijkanten. Vuurvastheidsklasse: UL 94V0. De tussenschotten kunnen zonder gereedschap volledig tot op de bodem worden uitgebroken vanaf een hoogte en breedte van 40 mm. Het systeem omvat een universele draadklem en een bovendeel met bodemperforaties, wat zorgt voor een flexibele en eenvoudige installatie. Ideaal voor een overzichtelijk en veilig kabelbeheer.
    EAN-nummer
    4012740878500
    Verpakking
    50 meter
    • Bedra­dings­ka­nalen

    BA7 kabelgoot in PVC 40x40mm grijs BA740040

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    BA7 kabelgoot in PVC 40x40mm grijs

    BA740040

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Afstandbus 2 producten beschikbaar
    • Draad­klem bedra­dings­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Klink­nagel pistool 3 producten beschikbaar
    • Schroef­rozet 1 producten beschikbaar
    • Gereed­schap 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Afstandbus
    • Draad­klem bedra­dings­ka­naal
    • Klink­nagel pistool
    • Schroef­rozet
    • Gereed­schap
    • M51592

      Afstandhouder 12 mm

      € 0,00  / *
    • M5159

      Afstandhouder 20 mm

      € 0,00  / *
    • BA7CLIP

      Universele clip voor kanaal BA7/HA7

      € 0,00  / *
    • L5264SCHW

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5067

      € 0,00  / *
    • L5263ROT

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5123

      € 0,00  / *
    • L5262GRAU

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5085

      € 0,00  / *
    • M5164

      Kraagring M3/M5

      € 0,00  / *
    • L5561

      Kanaalschaar 85 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      40 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Sleuf­breedte
      6 mm
    • Sleuf­breedte
      6,50 mm
    • Binnen­door­snede
      1018 - 1018 mm²
    Uitrus­ting
    • Afdek­king in leve­rings­om­vang
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7030
    Func­ties
    • Is zelfdo­vend
      Ja
    Normen
    • Brand­baarheids­klasse volgens UL94
      V0
    Veiligheid
    • Brand­be­vei­li­gings­klasse
      M1
    Archi­tec­tuur
    • Flexibel
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Zijwand
      Sleuf
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat
    Elek­tri­sche Stroom
    • Lekstroom­vast
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA740040
    PDF
    RoHS report BA740040
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BA740040 | Hager Belgium

      Afbeelding BA740040

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BA740040 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BA740040

      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x40 mm, grijs

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding Step Model BA740040 | Hager Belgium

      Step Model BA740040

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      605,29 kB
    • Technische fiche

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Belgium

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Technische fiche en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Belgium

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Technische fiche de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA760120 - BA7, bedradingskanaal + deksel 60x120 mm, grijs
      BA760120
      BA7, bedradingskanaal + deksel 60x120 mm, grijs
    • 2
      BA780040 - kabelgoot in PVC BA7 80x40mm grijs
      BA780040
      BA7, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
    • 3
      BA760100 - BA7 kabelgoot in PVC 60x100mm grijs
      BA760100
      BA7, bedradingskanaal + deksel 60x100 mm, grijs
    • 4
      BA70402K - BA7, deksel voor kanaal 25x40 mm, grijs
      BA70402K
      BA7, deksel voor kanaal 25x40 mm, grijs
    • 5
      BA780100 - BA7 kabelgoot in PVC 80x100mm grijs
      BA780100
      BA7, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, grijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België