The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • M51592
    EAN-nummer
    4012740106979
    Verpakking
    50 Stukken
    • Toebe­horen en gereed­schap voor bedra­dings­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • Toon meer

    Afstandhouder 12 mm M51592

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afstandhouder 12 mm

    M51592

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      12 mm
    • Hoogte
      12 mm
    • Diameter
      25 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Zwart

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration M51592
    PDF
    RoHS report M51592
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding M51592 | Hager Belgium

      Afbeelding M51592

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad M51592 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad M51592

      Afstandhouder 12 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      M5159 - Afstandhouder 20 mm
      M5159
      Afstandhouder 20 mm
    • 2
      L5561 - Kanaalschaar 85 mm
      L5561
      Kanaalschaar 85 mm
    • 3
      M5164 - Kraagring M3/M5
      M5164
      Kraagring M3/M5
    • 4
      L5263ROT - Inslagwerktuig voor spreidklink L5123
      L5263ROT
      Inslagwerktuig voor spreidklink L5123
    • 5
      L5085 - Spreidklink 4 mm, klembereik 2-5 mm, grijs
      L5085
      Spreidklink 4 mm, klembereik 2-5 mm, grijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België