The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • L5561
    EAN-nummer
    4012740839327
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen kabel­goten
    • Toebe­horen en gereed­schap voor bedra­dings­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • Toon meer

    Kanaalschaar 85 mm L5561

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kanaalschaar 85 mm

    L5561

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      240 mm
    Uitrus­ting
    • Type snij­vlak
      Effen
    Instal­la­tie, montage
    • Met draad­snijder
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L5561
    PDF
    RoHS report L5561
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding L5561 | Hager Belgium

      Afbeelding L5561

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L5561 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad L5561

      Kanaalschaar 85 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      M51592 - Afstandhouder 12 mm
      M51592
      Afstandhouder 12 mm
    • 2
      M5159 - Afstandhouder 20 mm
      M5159
      Afstandhouder 20 mm
    • 3
      M5164 - Kraagring M3/M5
      M5164
      Kraagring M3/M5
    • 4
      L5262GRAU - Inslagwerktuig voor spreidklink L5085
      L5262GRAU
      Inslagwerktuig voor spreidklink L5085
    • 5
      L5085 - Spreidklink 4 mm, klembereik 2-5 mm, grijs
      L5085
      Spreidklink 4 mm, klembereik 2-5 mm, grijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België