The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Toebe­horen en gereed­schap voor bedra­dings­ka­nalen
    • L5263ROT
    EAN-nummer
    4012740229241
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen en gereed­schap voor bedra­dings­ka­nalen

    Inslagwerktuig voor spreidklink L5123 L5263ROT

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Inslagwerktuig voor spreidklink L5123

    L5263ROT

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    L5123
    L5123
    Spreidklink 4 mm, klembereik 4-7 mm, grijs
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 55 producten beschikbaar

    Referenced by

    • BA740025

      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x25 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • HA780030

      HA7 bedradingskanaal halogeenvrij 80 x 25 mm, RAL7035

      € 0,00  / *
    • HA7100060

      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 100x60 mm, lichtgrijs

      € 0,00  / *
    • HA740030

      HA7 bedradingskanaal halogeenvrij 40 x 40 mm, RAL7035

      € 0,00  / *
    • HA7100100

      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 100x100 mm, lichtgrijs

      € 0,00  / *
    • HA7100080

      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 100x80 mm, lichtgrijs

      € 0,00  / *
    • HA760030

      HA7 bedradingskanaal halogeenvrij 60 x 25 mm, RAL7035

      € 0,00  / *
    • BA725025

      BA7, bedradingskanaal + deksel 25x25 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • BA725025BL

      BA7, bedradingskanaal + deksel 25x25 mm, blauw

      € 0,00  / *
    • BA725040

      BA7, bedradingskanaal + deksel 25x40 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • BA7100100

      BA7, bedradingskanaal + deksel 100x100 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • BA740040

      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x40 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • BA740040BL

      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x40 mm, blauw

      € 0,00  / *
    • BA740060

      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x60 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • BA740060BL

      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x60 mm, blauw

      € 0,00  / *
    • BA740080

      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x80 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • BA740100

      BA7, bedradingskanaal + deksel 40x100 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • BA760025

      BA7, bedradingskanaal + deksel 60x25 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • BA760040

      BA7, bedradingskanaal + deksel 60x40 mm, grijs

      € 0,00  / *
    • BA760040BL

      BA7, bedradingskanaal + deksel 60x40 mm, blauw

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Rood

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L5263ROT
    PDF
    RoHS report L5263ROT
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding L5263ROT | Hager Belgium

      Afbeelding L5263ROT

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L5263ROT | Hager Belgium

      Hager Productdatablad L5263ROT

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5123

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      M5159 - Afstandhouder 20 mm
      M5159
      Afstandhouder 20 mm
    • 2
      M5164 - Kraagring M3/M5
      M5164
      Kraagring M3/M5
    • 3
      M51592 - Afstandhouder 12 mm
      M51592
      Afstandhouder 12 mm
    • 4
      L5561 - Kanaalschaar 85 mm
      L5561
      Kanaalschaar 85 mm
    • 5
      L5262GRAU - Inslagwerktuig voor spreidklink L5085
      L5262GRAU
      Inslagwerktuig voor spreidklink L5085

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België