The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Bedra­dings­ka­nalen
  • Halo­geen­vrije bedra­dings­ka­nalen
  • HA780030
  • Kabel­goten

HA7 bedradingskanaal halogeenvrij 80 x 25 mm, RAL7035 HA780030

EAN-nummer
4012740859882
Verpakking
24 meter
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

HA7 bedradingskanaal halogeenvrij 80 x 25 mm, RAL7035

HA780030

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Afstandbus 2 producten beschikbaar
  • Klink­nagel pistool 3 producten beschikbaar
  • Schroef­rozet 1 producten beschikbaar
  • Gereed­schap 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Afstandbus
  • Klink­nagel pistool
  • Schroef­rozet
  • Gereed­schap
  • M51592

    Afstandhouder 12 mm

     0,00 €  / *
  • M5159

    Afstandhouder 20 mm

     0,00 €  / *
  • L5264SCHW

    Inslagwerktuig voor spreidklink L5067

     0,00 €  / *
  • L5263ROT

    Inslagwerktuig voor spreidklink L5123

     0,00 €  / *
  • L5262GRAU

    Inslagwerktuig voor spreidklink L5085

     0,00 €  / *
  • M5164

    Kraagring M3/M5

     0,00 €  / *
  • L5561

    Kanaalschaar 85 mm

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    30 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Sleuf­breedte
    6 mm
  • Sleuf­breedte
    6,50 mm
Uitrus­ting
  • Afdek­king in leve­rings­om­vang
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­kleur
    7035
Func­ties
  • Is zelfdo­vend
    Ja
Archi­tec­tuur
  • Flexibel
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Zijwand
    Sleuf

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration HA780030
PDF
Hager RoHS report HA780030
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HA780030 | Hager Belgium

    Afbeelding HA780030

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad HA780030 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad HA780030

    HA7 bedradingskanaal halogeenvrij 80 x 25 mm, RAL7035

    PDF
  • STEP-bestanden

    Afbeelding Step Model HA780030 | Hager Belgium

    Step Model HA780030

    STEP-bestanden International 2020-01-01

    STP
    799,34 kB
  • Technische fiche

    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Belgium

    Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

    Technische fiche en-GB 2018-06-07

    PDF
    380,09 kB
    Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Belgium

    Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

    Technische fiche de-DE 2018-06-07

    PDF
    379,83 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Meer toebehoren

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HA70302 - HA7 deksel bedradingskanaal halogeenvrij 40/60/80 x 30 mm, RAL7035
    HA70302
    HA7 deksel bedradingskanaal halogeenvrij 40/60/80 x 30 mm, RAL7035
  • 2
    HA70402K - HA7, deksel voor kanaal hv 25x40 mm, lichtgrijs
    HA70402K
    HA7, deksel voor kanaal hv 25x40 mm, lichtgrijs
  • 3
    HA70802 - HA7, deksel voor kanaal hv 80 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
    HA70802
    HA7, deksel voor kanaal hv 80 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
  • 4
    HA71002 - HA7, deksel voor kanaal hv 100 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
    HA71002
    HA7, deksel voor kanaal hv 100 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
  • 5
    HA71202 - HA7, deksel voor kanaal hv 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs
    HA71202
    HA7, deksel voor kanaal hv 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, lichtgrijs

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België