The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Halo­geen­vrije bedra­dings­ka­nalen
    • HA740080
    EAN-nummer
    4012740199162
    Verpakking
    30 meter
    • Halo­geen­vrije bedra­dings­ka­nalen

    HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 40x80 mm, lichtgrijs HA740080

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 40x80 mm, lichtgrijs

    HA740080

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Afstandbus 2 producten beschikbaar
    • Draad­klem bedra­dings­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Klink­nagel pistool 3 producten beschikbaar
    • Schroef­rozet 1 producten beschikbaar
    • Gereed­schap 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Afstandbus
    • Draad­klem bedra­dings­ka­naal
    • Klink­nagel pistool
    • Schroef­rozet
    • Gereed­schap
    • M51592

      Afstandhouder 12 mm

      € 0,00  / *
    • M5159

      Afstandhouder 20 mm

      € 0,00  / *
    • BA7CLIP

      Universele clip voor kanaal BA7/HA7

      € 0,00  / *
    • L5264SCHW

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5067

      € 0,00  / *
    • L5263ROT

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5123

      € 0,00  / *
    • L5262GRAU

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5085

      € 0,00  / *
    • M5164

      Kraagring M3/M5

      € 0,00  / *
    • L5561

      Kanaalschaar 85 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      80 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Sleuf­breedte
      6 mm
    • Sleuf­breedte
      6,50 mm
    • Binnen­door­snede
      2118 - 2118 mm²
    Uitrus­ting
    • Afdek­king in leve­rings­om­vang
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      PC-ABS
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    Func­ties
    • Is zelfdo­vend
      Ja
    Normen
    • Brand­baarheids­klasse volgens UL94
      V0
    Veiligheid
    • Brand­be­vei­li­gings­klasse
      M1
    Archi­tec­tuur
    • Flexibel
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Zijwand
      Sleuf
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat
    Elek­tri­sche Stroom
    • Lekstroom­vast
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 90 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA740080
    PDF
    RoHS report HA740080
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HA740080 | Hager Belgium

      Afbeelding HA740080

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HA740080 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HA740080

      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 40x80 mm, lichtgrijs

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding Step Model HA740080 | Hager Belgium

      Step Model HA740080

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      904,11 kB
    • Technische fiche

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Belgium

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Technische fiche en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Belgium

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Technische fiche de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HA70252K - HA7, deksel voor kanaal hv 25x25 mm, lichtgrijs
      HA70252K
      HA7, deksel voor kanaal hv 25x25 mm, lichtgrijs
    • 2
      HA760025 - HA7 kabelgoot halogeenvrij 60x25mm grijs
      HA760025
      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 60x25 mm, lichtgrijs
    • 3
      HA70402K - HA7, deksel voor kanaal hv 25x40 mm, lichtgrijs
      HA70402K
      HA7, deksel voor kanaal hv 25x40 mm, lichtgrijs
    • 4
      HA760120 - HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 60x120 mm, lichtgrijs
      HA760120
      HA7, bedradingskanaal + deksel halogeenvrij 60x120 mm, lichtgrijs
    • 5
      HA7100030 - HA7 bedradingskanaal halogeenvrij 100 x 60 mm, RAL7035
      HA7100030
      HA7 bedradingskanaal halogeenvrij 100 x 60 mm, RAL7035

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België