The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • BA70402K
    EAN-nummer
    4012740878760
    Verpakking
    28 meter
    • Bedra­dings­ka­nalen

    BA7, deksel voor kanaal 25x40 mm, grijs BA70402K

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BA7, deksel voor kanaal 25x40 mm, grijs

    BA70402K

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      40 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Deksel­breedte
      40 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7030
    • Gere­la­teerde Series
      BA7 25x40

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA70402K
    PDF
    RoHS report BA70402K
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BA70402K | Hager Belgium

      Afbeelding BA70402K

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BA70402K | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BA70402K

      BA7, deksel voor kanaal 25x40 mm, grijs

      PDF
    • Technische fiche

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Belgium

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Technische fiche en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Belgium

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Technische fiche de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Belgium

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Technische fiche de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA780060 - BA7, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, grijs
      BA780060
      BA7, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, grijs
    • 2
      BA71202 - BA7, deksel voor kanaal 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
      BA71202
      BA7, deksel voor kanaal 120 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    • 3
      BA780040 - BA7, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
      BA780040
      BA7, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
    • 4
      BA70402 - BA7, deksel voor kanaal 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
      BA70402
      BA7, deksel voor kanaal 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs
    • 5
      BA7A40030 - Bedradingskanaal BA7A 40*30mm, grijs
      BA7A40030
      Bedradingskanaal BA7A 40*30mm, grijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België