The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • Ingangs­mo­dules
    • 80660100
    EAN-nummer
    4011334415930
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Ingangs­mo­dules

    KNX therm. met roomcontroller, easy/system 80660100

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX therm. met roomcontroller, easy/system

    80660100

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (9)
    Previous
    Previous
    80960182
    80960182
    Afdek. voor KNX therm. berker S/B wit glz.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960179
    80960179
    Afdek. voor KNX therm. berker K.1 polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960175
    80960175
    Afdek. voor KNX therm. berker K.1 antraciet
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960171
    80960171
    Afdek. voor KNX therm. berker K.5 aluminium
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960129
    80960129
    Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960126
    80960126
    Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 2 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • 80960182

      Afdek. voor KNX therm. berker S/B wit glz.

      € 0,00  / *
    • 80960179

      Afdek. voor KNX therm. berker K.1 polarwit

      € 0,00  / *
    • 80960175

      Afdek. voor KNX therm. berker K.1 antraciet

      € 0,00  / *
    • 80960171

      Afdek. voor KNX therm. berker K.5 aluminium

      € 0,00  / *
    • 80960129

      Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit

      € 0,00  / *
    • 80960126

      Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet

      € 0,00  / *
    • TGA200

      Voedingsmodule 24 V=, 1 A

      € 0,00  / *
    • TXA114

      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

      € 0,00  / *
    • TYFS110

      Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

      € 0,00  / *

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • EK090

      Vloer-/externe temperatuursensor

      € 0,00  / *
    • EK088

      Buiten temperatuursensor voor TE331/332

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Elek­tri­sche Stroom
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
      10 mA
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      26 mm
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      46,70 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal bedie­nings­punten
      3
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    Scherm
    • Met display
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Met toets­ver­gren­de­ling, Met vakan­tie­scha­ke­ling, Met vorst­be­scher­mings­functie
    • Monta­ge­wijze
      Met spreid­klemmen, Voor inbouw- en holle­wand­mon­tage, Voor enkel­vou­dige montage, Voor verti­cale montage
    • Tempe­ra­tuur
      Extra aanslui­ting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Comfort-, stan­daard- en nacht­tem­pe­ra­tuur, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne en/of aan te sluiten tempe­ra­tuur­sensor met gemid­delde bepa­ling
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Ja
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­meen KNX-­te­le­gram, Tempe­ra­tuur­re­ge­ling, Tempe­ra­tuur­me­ting
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 80660100
    PDF
    RoHS report 80660100
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 80660100 | Hager Belgium

      Afbeelding 80660100

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 80660100 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 80660100

      KNX therm. met roomcontroller, easy/system

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-10-04 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2021-10-04

      PDF
      2,97 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2014-11-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2014-11-18

      PDF
      4,09 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2014-11-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2014-11-18

      PDF
      3,70 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2014-11-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL 2014-11-18

      PDF
      4,07 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller | Hager Belgium

      ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      574,69 kB
      Afbeelding ETS Database for 80XX0100 | Hager Belgium

      ETS Database for 80XX0100

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      577,22 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,82 MB
      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,82 MB
      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (FR, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (FR, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      2,84 MB
      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (FR, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (FR, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      2,84 MB
      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (NL, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (NL, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids nl-NL 2020-01-01

      PDF
      2,83 MB
      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (NL, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (NL, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids nl-NL 2020-01-01

      PDF
      2,83 MB
      Afbeelding Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (EN, 2021-12) | Hager Belgium

      Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (EN, 2021-12)

      Toepassingsgids en-GB 2021-12-12

      PDF
      11,67 MB
      Afbeelding Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (FR, 2021-12) | Hager Belgium

      Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (FR, 2021-12)

      Toepassingsgids fr-FR 2021-12-12

      PDF
      11,80 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-26

      PDF
      900,59 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-26

      PDF
      900,73 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      317,97 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXT314 - Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen met LED
      WXT314
      Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen met LED
    • 2
      WXT316 - Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen met LED
      WXT316
      Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen met LED
    • 3
      WXT304 - Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen
      WXT304
      Mechanisme gallery Knx 4 drukknoppen
    • 4
      WXT302 - Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen
      WXT302
      Mechanisme gallery Knx 2 drukknoppen
    • 5
      WXT306 - Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen
      WXT306
      Mechanisme gallery Knx 6 drukknoppen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België