The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • Berker KNX ther­mo­staten
    • 80440100
    EAN-nummer
    4011334415923
    Verpakking
    1 Stuk
    Kennisgeving EU Data Act
    • Berker KNX ther­mo­staten

    KNX therm. easy/system 80440100

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    KNX therm. easy/system

    80440100

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (9)
    Previous
    Previous
    80960182
    80960182
    Afdek. voor KNX therm. berker S/B wit glz.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960179
    80960179
    Afdek. voor KNX therm. berker K.1 polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960175
    80960175
    Afdek. voor KNX therm. berker K.1 antraciet
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960171
    80960171
    Afdek. voor KNX therm. berker K.5 aluminium
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960129
    80960129
    Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    80960126
    80960126
    Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 2 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • 80960182

      Afdek. voor KNX therm. berker S/B wit glz.

      € 0,00  / *
    • 80960179

      Afdek. voor KNX therm. berker K.1 polarwit

      € 0,00  / *
    • 80960175

      Afdek. voor KNX therm. berker K.1 antraciet

      € 0,00  / *
    • 80960171

      Afdek. voor KNX therm. berker K.5 aluminium

      € 0,00  / *
    • 80960129

      Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit

      € 0,00  / *
    • 80960126

      Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet

      € 0,00  / *
    • TGA200

      Voedingsmodule 24 V=, 1 A

      € 0,00  / *
    • TXA114

      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

      € 0,00  / *
    • TYFS110

      Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

      € 0,00  / *

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • EK090

      Vloer-/externe temperatuursensor

      € 0,00  / *
    • EK088

      Buiten temperatuursensor voor TE331/332

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­overdracht)
      10 mA
    • Stroom­ver­bruik in bedrijf
      25 mA
    Func­ties
    • Centrale func­tie-eenheid voor zender/ac­toren
      Ja
    • DCF77-­ont­vanger geïn­te­greerd
      Nee
    • Paral­lel­wer­king moge­lijk
      Nee
    • Met lokale bedie­ning
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­ri­aal­groep
      Kunststof
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      26 mm
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK04
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    • Ener­gie­zui­nigheids­klasse
      IV (2%)
    Span­ning
    • Hulp­span­ning
      24 - 24 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Teksten
    • Functie
      Met toets­ver­gren­de­ling, Met vakan­tie­scha­ke­ling, Met vorst­be­scher­mings­functie
    • Tempe­ra­tuur
      Extra aanslui­ting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Comfort-, stan­daard- en nacht­tem­pe­ra­tuur, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne en/of aan te sluiten tempe­ra­tuur­sensor met gemid­delde bepa­ling
    • Monta­ge­wijze
      Met spreid­klemmen, Voor inbouw- en holle­wand­mon­tage, Voor enkel­vou­dige montage, Voor verti­cale montage
    • Aftak­punt
      Met extra aanslui­ting voor externe vloer­tem­pe­ra­tuur­voe­ler/af­stands­voeler
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­meen KNX-­te­le­gram, Tempe­ra­tuur­re­ge­ling, Tempe­ra­tuur­me­ting, Ther­mo­staat
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 80440100
    PDF
    RoHS report 80440100
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 80440100 | Hager Belgium

      Afbeelding 80440100

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 80440100 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 80440100

      KNX therm. easy/system

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-10-04 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2021-10-04

      PDF
      2,97 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2014-11-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2014-11-18

      PDF
      4,09 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR 2014-11-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR 2014-11-18

      PDF
      3,70 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2014-11-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL 2014-11-18

      PDF
      4,07 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller | Hager Belgium

      ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      574,69 kB
      Afbeelding ETS Database for 80XX0100 | Hager Belgium

      ETS Database for 80XX0100

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      577,22 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,82 MB
      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,82 MB
      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (FR, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (FR, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      2,84 MB
      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (FR, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (FR, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      2,84 MB
      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (NL, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (NL, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids nl-NL 2020-01-01

      PDF
      2,83 MB
      Afbeelding Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (NL, 2020-09), easy link | Hager Belgium

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (NL, 2020-09), easy link

      Toepassingsgids nl-NL 2020-01-01

      PDF
      2,83 MB
      Afbeelding Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (EN, 2021-12) | Hager Belgium

      Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (EN, 2021-12)

      Toepassingsgids en-GB 2021-12-12

      PDF
      11,67 MB
      Afbeelding Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (FR, 2021-12) | Hager Belgium

      Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (FR, 2021-12)

      Toepassingsgids fr-FR 2021-12-12

      PDF
      11,80 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-26

      PDF
      900,59 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-26

      PDF
      900,73 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      317,97 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      80960185 - Afdek. voor KNX therm. berker S/B antraciet
      80960185
      Afdek. voor KNX therm. berker S/B antraciet
    • 2
      80960189 - Afdek. voor KNX therm. berker S/B polarwit glz.
      80960189
      Afdek. voor KNX therm. berker S/B polarwit glz.
    • 3
      80960126 - Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
      80960126
      Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
    • 4
      80960129 - Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
      80960129
      Afdek. voor KNX therm. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
    • 5
      80960171 - Afdek. voor KNX therm. berker K.5 aluminium
      80960171
      Afdek. voor KNX therm. berker K.5 aluminium

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België