Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker K.1/K.5, alu 12017013
EAN-nummer
4011334377689
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerCoax
Afmetingen
-
Breedte70,50 mm
-
Hoogte55,50 mm
-
Diepte7 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-kleur9006
-
MateriaalAluminium
-
OppervlaktebehandelingGeanodiseerd
Teksten
-
EtiketteringZonder tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technische bijlage (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Meer documentatie