RJ-datacontactdoos 1-v, 45°, cat.6a • 455401 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

      Menu
      • Producten
      • Oplossingen
        Ontdek domovea!
        Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
        Meer informatie!
        • Oplossingen
        • Oplossingen per applicatie
          • Energieverdeling
          • Energiebeheer
          • Kabelmanagement
          • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
          • Wandapparatuur
          • Ontdek domovea
          • Bekijk alle
          Ontdek domovea!
          Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
          Meer informatie!
        • Oplos­singen voor uw project
          • Residentiële woning
          • Kantoor
          • Hotel
          • Retail
          • Multi-residentieel
          • Bekijk alle
          Ontdek domovea!
          Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
          Meer informatie!
        • Oplossingen voor uw activiteit
          • Installateur
          • Consultant
          • Architect
          • Bordenbouwer
          • Systeemintegrator
          • Eindgebruiker
          • Bekijk alle
          Ontdek domovea!
          Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
          Meer informatie!
        • Referentieprojecten
          • Villa Westling
          • Hobo hotel, Stockholm
          • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
          • Laboratorium, Bern
          • Svartedal school, Gothenburg
          • Bekijk alle
          Ontdek domovea!
          Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
          Meer informatie!
        • Bekijk alle
      • Tools
        Verdeelborden berekenen
        Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
        Meer lezen
        • Tools
        • hagercad
          Verdeelborden berekenen
          Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
          Meer lezen
        • Hager Ready
          Verdeelborden berekenen
          Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
          Meer lezen
        • Bekijk alle
      • Kennis
        Kennis uitwis­selen
        Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
        Meer lezen
        • Kennis
        • Documentatie
          Kennis uitwis­selen
          Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
          Meer lezen
        • Bekijk alle
      • Support
        Opleidingen voor elektro-installateurs
        Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
        Opleidingsaanbod
        • Support
        • FAQ
          • Hager Ready
          • witty
          • Algemene vragen
          • Bekijk alle
          Opleidingen voor elektro-installateurs
          Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
          Opleidingsaanbod
        • How-to video's
          • Hoof d'apparatuur
          • Scha­ke­laars gallery
          • Hagercad
          • Hager Mood
          • quadro
          • Quicklink
          • witty
          • Bekijk alle
          Opleidingen voor elektro-installateurs
          Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
          Opleidingsaanbod
        • Bekijk alle
      • Over ons
        Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
        We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
        Meer lezen
        • Over ons
        • Duurzaamheid
          Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
          We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
          Meer lezen
        • Vind een verkooppunt van Hager
          Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
          We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
          Meer lezen
        • Contacter ons
          Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
          We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
          Meer lezen
        • Leveringssituatie
          Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
          We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
          Meer lezen
        • Nieuwsbriefaanmelding
          Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
          We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
          Meer lezen
        • Bekijk alle
      Vind een verkooppunt
      • Bekijk alle categorieën
      Account
      • Catalogus
      • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
      • Berker S.1
      • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Berker S.1
      • 455401
      455401 - RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
      455401 - RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang

      RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang

      455401

      455401 - RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
      455401 - RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
      • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

      RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang 455401

      EAN-nummer
      4011334437444
      Verpakking
      10 Stukken
      Vind verdeler

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst

      Log in om een productlijst aan te maken

      U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

      Account aanmaken Aanmelden
      • Toebehoren
      • Technische eigenschappen
      • Milieudocumenten
      • Downloads
      • Meer producten
      Download technische eigenschappen

      Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

      Onmisbare accessoires

      Previous
      Previous
      1407
      1407
      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v, 45°, berker 1930/Glas, polarwit
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst
      140701
      140701
      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v, 45°, berker 1930/Glas, zwart
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst
      14071404
      14071404
      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, alulook
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst
      14071606
      14071606
      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker S.1/B.3/B.7, antr.
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst
      14071909
      14071909
      Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst

      Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

      Technische eigenschappen

      Frequentie
      • Overdrachts­band­breedte
        250 - 250 MHz
      Uitrus­ting
      • Aantal uitgangen
        1
      Gebruiks­voor­waarden
      • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
        -40 - 70 °C
      Aanslui­ting
      • Type connec­tor/­stekker
        LSA+ terminal
      Veiligheid
      • Bescher­mings­graad IP
        IP20
      Span­ning
      • Nomi­nale span­ning
        72 V
      Teksten
      • Aansluit­wijze
        Met LSA+ klemmen
      • Monta­ge­wijze
        Zonder spreid­klemmen
      • Span­ning
        Geschikt voor PoE+

      Milieudocumenten

      We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

      RoHS conform Ja
      REACH conform Ja

      Certificeringen en documenten

      REACH-declaration 2023-10-20 (english)
      PDF
      32,95 kB
      RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
      PDF
      33,34 kB

      Downloads

      • Product afbeelding

        Afbeelding 455401 | Hager Belgium

        Afbeelding 455401

      • Conformiteitsverklaring

        Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-22 | Hager Belgium

        Conformiteitsverklaring International 2023-09-22

        PDF
        243,67 kB
      Meer documentatie

      Ontdek onze andere producten in deze productgroep

        5
      • 1
        260205 - USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
        260205
        USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
      • 2
        260209 - USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
        260209
        USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
      • 3
        260415 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
        260415
        USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, antr. mat
      • 4
        260419 - USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat
        260419
        USB A+C oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat
      • 5
        457205 - Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
        457205
        Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat

      Producten en oplossingen

      • Productcatalogus
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwautomatisering
      • Schakelmateriaal
      • Connected homes
      • Referentieprojecten

      Support

      • FAQ
      • How-to video's
      • Documentatie
      • Tools
      • Zoek een groothandel
      • Contacteer ons

      Over Hager

      Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


      We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

      Ontdek Hager

      • Volg ons op social media!
      • Privacy
      • Cookies
      • Een kwetsbaarheid melden

      Hager Modulec SA
      Noordkustlaan 16C
      1702 Groot-Bijgaarden
      België