RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang 4587
Vervolgproducten:
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (11)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte500 - 500 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
-
Type connector/stekkerLSA+ terminal
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Nominale spanning72 V
-
Nominale stroom1 A
-
Inbouwdiepte31 mm
-
UitgangMet 45° schuine uitgang
-
SpanningGeschikt voor PoE+
-
MontagewijzeSchroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk, Zonder spreidklemmen
-
BeveiligingNee
-
AfschermingBehuizing afgeschermd
-
Draagplaat/draagringExterne ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
-
AansluitwijzeMet LSA+ klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 4587
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 4586-4587 - FCC socket outlet 8pole / 8/8pole shielded (DE-EN, 2016-04)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2011-07-07
PDF1,62 MB -
Technische bijlage (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van data-/telecommunicatie
Technische informatie en toepassingen
PDF821,60 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-04-27
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF109,69 kB