Glassbreak detector, sepio, radio S280-22X

EAN-Nr.
3599430007682
Packaging
1 piece

Technical characteristics

Dimensions
  • Dimensions (LLxwwxhh)
    138 x 40 x30 mm
Measurement
  • Detection Range
    Rayon de 6 m pour des vitres en verre ordinaire ou en double vitrage, 6 m pour des vitres en verre trempé ou feuilleté ou tout autre type de vitre, 3,65 m pour des vitres blindées
  • Detection Method
    Acoustic
Settings
  • Alarm parameter-setting possibilities
    instantaneous or delayed activating
Standards
  • European directive WEEE
    concerned
Software
  • application
    Dans une pièce disposant de plusieurs surfaces vitrées (fenêtre, porte-fenêtre, baie, véranda)
Use conditions
  • Operating temperature
    -10…55 °C