Illu­mi­na­zione smart
con Philips Hue

Controllo smart con un tocco di design.

I comandi Berker inte­grano Philips Hue nelle linee S.1, Q.x, B.x e K.x, unendo este­tica e funzio­na­lità per gestire la tua illu­mi­na­zione intel­li­gente in modo semplice e intui­tivo.

Vista frontale dell'interruttore della luce Berker Q.1 con bilanciere a 2 vie e cornice in bianco, accanto ad esso l'emblema Friends of Hue per la compatibilità con Philips Hue

Sempli­cità e stile
in perfetta armonia

I comandi Philips Hue si inte­grano perfet­ta­mente nelle eleganti linee Berker S.1, B.x, Q.x e K.x, offrendo una compa­ti­bi­lità este­tica senza pari. Questi dispo­si­tivi wire­less, privi di batterie, possono essere posi­zio­nati ovunque in casa, elimi­nando opere murarie con la posa dei cavi, così come la sosti­tu­zione della batteria.


I vantaggi:

Design di spes­sore
Le colle­zioni Berker S.1, B.x, Q.x e K.x si inte­grano perfet­ta­mente con gli inter­rut­tori a parete.


Nessun tipo di alimen­ta­zione
Il sistema wire­less senza batterie, elimina la neces­sità di sosti­tu­zioni frequenti. Inoltre può essere inte­grato nelle scatole da incasso offrendo molte­plici combi­na­zioni


Fles­si­bile

Instal­la­bile ovunque, senza lavori strut­tu­rali complessi.


Versa­tile
Controllo delle luci in varie tona­lità, dal bianco al colore (RGB), con possi­bi­lità di inte­gra­zione KNX tramite le funzioni IoT di domovea.

Quattro persone che mangiano a un tavolo con una lampada moderna in alto, a destra tre pittogrammi per l'illuminazione, la luminosità della luce e gli scenari di illuminazione

Smart lighting inte­grata nelle serie Berker

Con Berker, l'eleganza è completa: i pulsanti Berker Friends of Hue sono compa­ti­bili con le linee Berker S.1, B.x, Q.x e K.x, garan­tendo un'armonia este­tica senza compro­messi. Scegli la coerenza per i tuoi spazi, senza rinun­ciare alla funzio­na­lità.

Collage di vari interruttori della luce Berker con bilanciere a 2 vie su materiali/superfici diversi

Comandi Berker,
fles­si­bi­lità garan­tita con Philips Hue

I comandi Berker con tecno­logia Philips Hue si adat­tano a qual­siasi super­ficie, dalle tradi­zio­nali scatole da incasso a supporti autoa­de­sivi su pietra, legno, vetro e allu­minio. La connes­sione wire­less amplia le possi­bi­lità di instal­la­zione e piani­fi­ca­zione, offrendo libertà e sempli­cità in ogni ambiente.


Esempio di installazione del pulsante doppio Berker K.1 con cornice in antracite su pannello in vetro satinato accanto alla scala in legno nel corridoio
Esempio di installazione di un interruttore doppio Berker B.7 con cornice bianca su una parete nera e di un interruttore doppio a 3 vie bianco con cornice in vetro su una parete bianca


Pulsanti versa­tili

I comandi con tecno­logia Philips Hue incor­po­rata offrono una vasta gamma di appli­ca­zioni wire­less.

Gli acces­sori Berker, perfet­ta­mente coor­di­nati, si program­mano rapi­da­mente per soddi­sfare qual­siasi funzione desi­de­rata.

Pittogramma di una lampadina bicolore che mostra in azzurro chiaro l’accensione e in blu scuro lo spegnimento della sorgente

Accen­sione spegni­mento luci

Pittogramma con sorgente luminosa e triangoli per illustrare l'aumento e la diminuzione della luminosità

Dimme­ra­zione

Pittogramma con ciak del regista/film per illustrare la possibilità di scenari di illuminazione

Crea­zione scenari

 


Scopri tutte le serie civili di design Berker

Dai forma ai tuoi progetti con solu­zioni eleganti, funzio­nali e facili da instal­lare.

Confi­gura inter­rut­tori e prese in pochi click!

Con il confi­gu­ra­tore Berker, puoi realiz­zare il tuo progetto in pochi clic e otte­nere i codici esatti dei prodotti da ordi­nare. Uno stru­mento utile per evitare errori e otti­miz­zare tempi e costi di instal­la­zione.