Comandi Berker
EnOcean

Comandi wire­less, senza batteria, con il design che prefe­risci

I pulsanti Berker EnOcean sempli­fi­cano l’instal­la­zione in nuove costru­zioni e ristrut­tu­ra­zioni, unendo este­tica e funzio­na­lità nelle linee S.1, Q.x, B.x e K.x.

Vista frontale della radio da incasso Berker con display LCD, elementi di comando, altoparlante e cornice in bianco polare per la serie di interruttori e prese K.5

Avan­zata tecno­logia wire­less
in un raffi­nato design Berker

I pulsanti EnOcean senza batteria stanno diven­tando sempre più diffusi. Perfetti per aggior­nare le smart home esistenti o per nuove costru­zioni, le instal­la­zioni wire­less sono molto più semplici ed effi­cienti rispetto alla posa dei cavi. Ora dispo­ni­bili nelle linee Q.x, K.x, S.1 e B.x di Berker, questi comandi uniscono funzio­na­lità ed este­tica. Ogni set include il modulo wire­less EnOcean, per un'instal­la­zione facile e veloce.


I vantaggi:

Elegante

Linee di design Berker S.1, B.x, Q.x e K.x

Autoa­li­men­tato

Il sistema utilizza una tecno­logia priva di batterie e offre un'ampia portata, oltre a garan­tire un'instal­la­zione senza fili.

Versa­tile

Il prodotto è versa­tile grazie alla libertà di posi­zio­na­mento e alla facile inte­gra­zione in prese da incasso. Supporta funzioni come commu­ta­zione, rego­la­zione della lumi­no­sità, controllo tende e richiamo di scene.

 

 
Esempio di installazione dell'interruttore per tapparelle Berker Enocean della serie Q.1 con bilanciere a 2 vie e simboli freccia per su e giù montato su isola con piastra ad induzione in cucina

Design accat­ti­vante
abbi­nato alla gamma di comandi Berker

I nuovi comandi EnOcean si inte­grano perfet­ta­mente con le colle­zioni Berker S.1, B.x, Q.x e K.x, consen­tendo di proget­tare e ampliare l'impianto elet­trico in modo armo­nioso con gli ambiente. Ideali in caso di ristrut­tu­ra­zioni, offrono una solu­zione elegante e uniforme.


Panoramica delle varianti disponibili dell'interruttore per tapparelle Berker Enocean con bilanciere a 2 vie e simboli a freccia per su e giù

Comandi
fles­si­bili

I comandi EnOcean possono essere instal­lati su qual­siasi super­ficie, sia all’interno di scatole da incasso che incol­lati su super­ficii quali pietra, legno, vetro, metallo o mobili.
Ideali per le ristrut­tu­ra­zioni, permet­tono di rispar­miare tempo e costi, elimi­nando la neces­sità di lavori strut­tu­rali. Perfetti per moder­niz­zare gli ambienti conte­nendo i costi.
Il gateway Berker KNX/EnOcean faci­lita l'inte­gra­zione nel sistema bus KNX.

Esempio di installazione accanto al camino su parete in vetrocamera dell’interruttore Berker Enocean con interruttore grigio e cornice nera


Tecno­logia radio senza batteria
grazie a EnOcean

La tecno­logia radio EnOcean offre una solu­zione ecolo­gica e auto­noma. La tensione neces­saria per i segnali radio è prodotta attra­verso il movi­mento mecca­nico, elimi­nando la neces­sità di fonti di energia esterne. Gli inter­rut­tori wire­less EnOcean sono proget­tati per essere soste­ni­bili e privi di manu­ten­zione. Inoltre, grazie al gateway EnOcean (TCP/IP), è possi­bile inte­grare e control­lare facil­mente dispo­si­tivi intel­li­genti di diversi produt­tori tramite smart­phone, garan­tendo un sistema di rete fluido e versa­tile.

Tecno­logia wire­less

  • Conforme allo standard inter­na­zio­nale ISO/IEC 14543-3-1X
  • Banda di frequenza senza licenza nella gamma infe­riore a 1 GHz (868 MHz)
  • Nessuna inter­fe­renza con i sistemi DECT, WLAN, ecc.
  • Portata fino a 30 m negli edifici e 300 m all'aperto

Consumo ener­ge­tico minimo

  • Solo 50 μWs per opera­zione di commu­ta­zione
  • Potenza di trasmis­sione data dall'energia mecca­nica quando viene premuto il pulsante
  • Risparmio di risorse e soste­ni­bi­lità

Senza batteria

  • Indi­pen­dente dall'alimen­ta­zione esterna
  • Non è neces­saria la sosti­tu­zione della batteria
  • Esente da manu­ten­zione

Inte­ro­pe­ra­bile

  • Può anche essere inte­grato nei sistemi KNX con il gateawy kNX EnOcean


Frontalansicht Berker Enocean Wandsendermodul mit 2-fach Wippe in Polarweiß mit Pfeil nach oben und unten auf rechter Wippe

Completo
in un set

Tutti i pulsanti EnOcean nel design Berker sono dispo­ni­bili in set completi, composti da:

 

  • Supporto per instal­la­zione a parete
  • Modulo radio EnOcean
  • Pulsanti Berker EnOcean
  • Perni di bloc­caggio

 

Le cornici devono essere ordi­nate sepa­ra­ta­mente.


Scopri tutte le serie civili di design Berker

Dai forma ai tuoi progetti con solu­zioni eleganti, funzio­nali e facili da instal­lare.

Confi­gura inter­rut­tori e prese in pochi click!

Con il confi­gu­ra­tore Berker, puoi realiz­zare il tuo progetto in pochi clic e otte­nere i codici esatti dei prodotti da ordi­nare. Uno stru­mento utile per evitare errori e otti­miz­zare tempi e costi di instal­la­zione.