Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 15 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 4 poli protetti, curva di intervento D, corrente nominale (In) pari a 50 A e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
EAN
3250614646560
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Interruttore automatico magnetotermico 15kA 4P curva D 50A 4M NSN450
Prezzo
298,48 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
Coperchio/striscia di protezione per barra di fase 1 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC/A-SEL 6 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A 3 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC 3 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A-HI 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN50 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Corrente nominale a -15°C60,97 A
-
Corrente nominale a -10°C59,75 A
-
Corrente nominale a -5°C58,53 A
-
Corrente nominale a 0°C57,31 A
-
Corrente nominale a 5°C56,09 A
-
Corrente nominale a 10°C54,88 A
-
Corrente nominale a 15°C53,66 A
-
Corrente nominale a 20°C52,44 A
-
Corrente nominale a 25°C51,22 A
-
Corrente nominale a 30°C50 A
-
Corrente nominale a 35°C48,4 A
-
Corrente nominale a 40°C46,8 A
-
Corrente nominale a 45°C45,2 A
-
Corrente nominale a 50°C43,6 A
-
Corrente nominale a 55°C42 A
-
Corrente nominale a 60°C40,4 A
-
Corrente nominale a 65°C38,8 A
-
Corrente nominale a 70°C37,2 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-230 kA
Architettura
-
Numero di poli4P
-
CurvaD
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 415 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Distanza della griglia60 mm
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Protezione dall'umidità dell'ariaPer tutti i climi
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Potenza
-
Perdita di potenza a IN20,30 W
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità70 mm
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto NSN450
Interruttore automatico magnetotermico 15kA 4P curva D 50A 4M
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Più documentazione