Barretta di cablaggio a forcella per alimentazione orizzontale di colore grigio. La corrente nominale è pari a 63 A, lunghezza 1000 mm e tensione nominale di tenuta d'impulso 4 kV. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili. Presenta un ingombro di 57 moduli DIN e passo di 4P.
EAN
3250613740979
Marchio
Hager
Confezione
10 Pezzi
barretta di cablaggio a forcella 4P 63A 1mt KDN463B
Prezzo
303,93 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Coperchio/striscia di protezione per barra di fase 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 93 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN63 A
Architettura
-
Numero di poli4
-
Numero di poli4P
Serie
-
Lunghezza1000 mm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4500 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
Connessione
-
Sezione conduttore rigido10 mm²
-
Tipo di connettoreSbarra di fase con forcella
Numero di moduli
-
Numero di moduli57
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto KDN463B
barretta di cablaggio a forcella 4P 63A 1mt
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Più documentazione